Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Mono-Base G con 2 attacchi per tubi flessibili per tavole lisce
Dimensioni (LxB) | 80x80 |
Spazio a pavimento | 80 x 80 mm |
Lunghezza L | 80 mm |
Larghezza B | 80 mm |
Altezza H | 70 mm |
Tipo di tubo | Tubo flessibile D = 8 d = 6 |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 80 mm |
d | 60 mm |
D | 6 mm |
H | 70 mm |
L | 80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 0,42 kg |
Note sull’ordine: ISMB-G 80x80x70
Il sistema modulare Innospann può essere costituito da due moduli base:
Le diverse versioni degli articoli possono essere liberamente combinate ed estese. Cup, Mono-Base e anelli intermedi sono forniti separatamente.
Parti di ricambio disponibili: vedere famiglia di prodotti accessori e parti di ricambio Innospann