ISMB 80x80x8

Numero articolo: 10.01.15.00188

Mono-Base per steel plate e adapter plate

Dimensioni (LxB)80x80
Spazio a pavimento80 x 80 mm
Lunghezza L80 mm
Larghezza B80 mm
Altezza H8 mm
ISMB 80x80x8
Attributo Valore
B 80 mm
d 60 mm
H 8 mm
L 80 mm
Attributo Valore
Peso 0,04 kg

Note sull’ordine: ISMB 80x80x8

Il sistema modulare Innospann può essere costituito da due moduli base: 

  • Innospann Mono-Base ISMB o Innospann Quad-Base ISQB 
  • Ventosa Innospann ISCUP 

Le diverse versioni degli articoli possono essere liberamente combinate ed estese. Cup, Mono-Base e anelli intermedi sono forniti separatamente. 

Parti di ricambio disponibili: vedere famiglia di prodotti accessori e parti di ricambio Innospann