ISMB-R 96x96x15 15/30

N. articolo: 10.01.15.00286
Mono-Base per tavola a reticolo
Superficie di base: 96 x 96 mm mm
Altezza H: 15 mm
Schermo: 15x15 mm / 30x30 mm mm
per scanalatura: 5x5 mm / 7x7 mm
ISMB-R 96x96x15 15/30
Attributo Valore
B 96 mm
d 60 mm
H 15 mm
L 96 mm