ISRPL 66x66x8.5 NK-45 d12

Numero articolo: 10.01.15.00343

Superficie di attrito

Larghezza B66 mm
Diametro interno d12 mm
Altezza H8,5 mm
Lunghezza L66 mm
Materiale aspiratoreGomma naturale NK-45
TipoCup 1
ISRPL 66x66x8.5 NK-45 d12
Attributo Valore
B 66 mm
d 12 mm
H 8,50 mm
L 66 mm

Note sull’ordine: ISRPL 66x66x8.5 NK-45 d12