UB 135x135x156 29.5 15 ISST

N. articolo: 10.01.15.00564
Uni-Base
Lunghezza L: 135 mm
Larghezza B: 135 mm
Altezza H: 156 mm
Corsa Z: 29.5 mm
Angolo rotazione W: 15 °
per: Steel-Plate
UB 135x135x156 29.5 15 ISST
Attributo Valore
B 135 mm
D 60,5 mm
D1 6 mm
D2 8 mm
H 156 mm
L 135 mm
W 15 °
Z (Corsa) 29,5 mm