Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Uni-Base
Lunghezza L | 135 mm |
Larghezza B | 135 mm |
Altezza H | 156 mm |
Corsa Z | 29,5 mm |
Angolo rotazione W | 15 ° |
Usa la costruzione | tavolo liscio |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso +49 7443 2403-102 o customercenter@schmalz.de
Attributo | Valore |
---|---|
B | 135 mm |
D | 60,50 mm |
D1 | 6 mm |
D2 | 8 mm |
H | 156 mm |
L | 135 mm |
W | 15 ° |
Z (Corsa) | 29,50 mm |
Note sull’ordine: UB 135x135x156 29.5 15 G
Il sistema di bloccaggio Basic-Holding-Fixture BHF di Schmalz non viene fornito montato. Il sistema è composto da diversi componenti che vengono ordinati indipendentemente l'uno dall'altro:
Accessori disponibili: Ventosa di riferimento