Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore ventosa di referenza
Altezza H | 99 mm |
Altezza H1 | 120 mm |
Corsa Z | 21 mm |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Ventosa | Innospann |
Usa la costruzione | Basic Holding Fixture |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso +49 7443 2403-102 o customercenter@schmalz.de
Attributo | Valore |
---|---|
D1 | 60,40 mm |
H | 99 mm |
H1 | 120 mm |
Z (Corsa) | 21 mm |
Note sull’ordine: RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF
Il sistema di bloccaggio Basic-Holding-Fixture BHF di Schmalz non viene fornito montato. Il sistema è composto da diversi componenti che vengono ordinati indipendentemente l'uno dall'altro:
Accessori disponibili: Ventosa di riferimento