SGR 33 SI-AS-50

N. articolo: 10.01.16.00020
Anello di aspirazione per la movimentazione di CD/DVD
Dimensione: 33
Materiale aspiratore:
Silicone SI-antistatisch
Durezza del materiale: 50 °Sh

L’articolo 10.01.16.00020 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 31/dic/2019

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso o che sarà lieto di aiutarvi. Potete rivolgervi a noi anche attraverso il modulo di contatto.

Attributo Valore
d 20,00 mm
d2 20,2 mm
Dk 31,7 mm
dn 1,50 mm
Dmax(S) 34,0 mm
Ds 33,4 mm
H 6,40 mm
Z (Corsa) 0,8 mm