Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anello di attrito
Usa la costruzione | Ventosa magnetica |
Dimensione | 40 |
Diametro esterno D | 40 mm |
Diametro interno d | 26 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 40 mm |
L | 8,80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | Poliuretano PU |
Temp. ambiente (max.) | 100 °C |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 4,70 g |
Note sull’ordine: REIB-RING SGM 40 PU-55