REIB-RING SGM 50 PU-55

Numero articolo: 10.01.17.00138

Anello di attrito

Usa la costruzioneVentosa magnetica
Dimensione50
Diametro esterno D50 mm
Diametro interno d35 mm
REIB-RING SGM 50 PU-55
Attributo Valore
D 50 mm
L 8,80 mm
Attributo Valore
Dimensione 50
Materiale aspiratore Poliuretano PU
Temp. ambiente (max.) 100 °C
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 6,70 g


Materiale HT2: temperatura ambiente max. a breve termine fino a +250 °C

Note sull’ordine: REIB-RING SGM 50 PU-55