SGM 50 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.17.00164
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 50
Alloggiamento: G1/4"-IG
Forza presa max anello attrito: 180 N
Zona pressione (press. di esercizio):
3,5 ... 6,0 bar
SGM 50 G1/4-IG
Attributo Valore
B 50,6 mm
D 50 mm
d 35 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/8"-IG
G4 M5-IG
H 80,2 mm
LG1 11 mm
LG2 6 mm
LG4 7 mm
X1 58 mm
Y1 15 mm