HTS-A2 SGM 50/70

N. articolo: 10.01.17.00172
Sistema di supporto
Collegamento traverse:
Perno c l scanal Ø19
per: Ventosa magnetica
Formato: 50/70
HTS-A2 SGM 50/70
Attributo Valore
B 26 mm
d 5,6 mm
D 19 mm
H 9,9 mm
H1 50 mm
H2 5,2 mm
H3 25 mm
L 69 mm
X1 58 mm
Y1 15 mm