HTS-A3 SGM 50/70

N. articolo: 10.01.17.00173
Sistema di supporto
Collegamento traverse:
Testa sfer. 28,5 mm
per: Ventosa magnetica
Formato: 50/70
HTS-A3 SGM 50/70
Attributo Valore
B 26 mm
d 5,6 mm
D 28,5 mm
H 9,9 mm
H1 49,3 mm
H2 5,2 mm
H3 26,4 mm
L 69 mm
X1 58 mm
Y1 15 mm