HTS-A2 D SGM 30/40

N. articolo: 10.01.17.00175
Sistema di supporto
Collegamento traverse:
Perno c l scanal Ø19
Forma: Doppio blocco
per: Ventosa magnetica
Formato: 30/40
HTS-A2 D SGM 30/40
Attributo Valore
B 59 mm
B2 7,5 mm
d 4,5 mm
D 19 mm
H 9,9 mm
H1 50 mm
H2 5,2 mm
H3 25 mm
L 59 mm
X1 46 mm
Y1 21,5 mm