HTS-A2 D SGM 50/70

N. articolo: 10.01.17.00178
Sistema di supporto
Collegamento traverse:
Perno c l scanal Ø19
Forma: Doppio blocco
per: Ventosa magnetica
Formato: 50/70
HTS-A2 D SGM 50/70
Attributo Valore
B 92 mm
B2 7 mm
B3 3,5 mm
d 5,5 mm
D 19 mm
H 9,9 mm
H1 50 mm
H2 5,2 mm
H3 25 mm
L 69 mm
X1 58 mm
Y1 33,5 mm
Y2 59 mm