SGM-HD 30 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.17.00184

Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli, Fondo della cassa in acciaio inox

Dimensione30
AlloggiamentoG1/8"-IG
Forza presa max anello attrito35 N
Campo di pressione (press. di esercizio)3,5 ... 6,0 bar
SGM-HD 30 G1/8-IG
Attributo Valore
B 30,10 mm
D 29,50 mm
d 16,50 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G4 M4-IG
H 70,20 mm
LG1 7 mm
LG2 6 mm
LG4 5 mm
X1 46 mm
Y1 12 mm
Attributo Valore
Forza presa max anello attrito 35 N
Forza restante 0,30 N
Campo di pressione (press. di esercizio) 3,5 ... 6,0 bar
Posizione montaggio BEL
Valvola di controllo Bistabile
Temp. ambiente 5 ... 70 °C
Peso 191 g
Famigilia de prodotti SGM


Nota: Forza di presa: Il valore indicato si riferisce a un dato statico, senza fattore di sicurezza; misurato su una lamiera di 2 mm di spessore. Se si progetta il sistema con ventose magnetiche SGM, si deve impostare un fattore di sicurezza di S = 3
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
Note sull’ordine: SGM-HD 30 G1/8-IG

La ventosa magnetiche SGM viene fornita montata. Il prodotto è disponibile in tre varianti:

  • Ventosa magnetiche del tipo SGM – disponibile in diversi diametri
  • Ventosa magnetiche del tipo SGM-HD – superficie di presa in acciaio inox per applicazioni robuste – disponibile in diversi diametri
  • Ventosa magnetiche del tipo SGM-S - controllo pistone

 

Parti di ricambio disponibili: anello di attrito, finecorsa di prossimità

Accessori disponibli: sistema di supporto