Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione | 70 |
Alloggiamento | G1/4"-IG |
Forza presa max anello attrito | 290 N |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,5 ... 6,0 bar |
Funzione supplementare | Sensore PNP |
Allacciamento elettrico | Connettore M12, 4 pol |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 68,75 mm |
D | 68 mm |
d | 51 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G3 | M12x1-AG |
G4 | M5-IG |
H | 80,20 mm |
LG1 | 11 mm |
LG2 | 6 mm |
LG4 | 8 mm |
Lk | 300 mm |
X1 | 58 mm |
Y1 | 15 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Forza presa max anello attrito | 290 N |
Forza restante | 0,30 N |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,5 ... 6,0 bar |
Posizione montaggio | BEL |
Valvola di controllo | Bistabile |
Temp. ambiente | 5 ... 70 °C |
Peso | 730 g |
Famigilia de prodotti | SGM |
Note sull’ordine: SGM-S 70 G1/4-IG PNP
La ventosa magnetiche SGM viene fornita montata. Il prodotto è disponibile in tre varianti:
Parti di ricambio disponibili: anello di attrito, finecorsa di prossimità
Accessori disponibli: sistema di supporto