Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Alloggiamento | G1/8"-IG |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 2,5 ... 6,0 bar |
Forza presa max anello attrito | 80 N |
Forza presa max senza attrito | 120 N |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 30,10 mm |
B2 | 15 mm |
D | 26,90 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G4 | M4-IG |
G5 | M4-IG |
H | 99,20 mm |
H2 | 15,50 mm |
L2 | 20,50 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 6 mm |
LG4 | 5 mm |
X1 | 74 mm |
Y1 | 12 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Forza presa max senza attrito | 120 N |
Forza presa max anello attrito | 80 N |
Spessore lamiera ott. forza presa mass | 2 mm |
Forza presa 2mm-lamiera | 120 N |
Forza presa 2mm-lamiera anello attrito | 80 N |
Forza restante | 0,30 N |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 2,5 ... 6,0 bar |
Posizione montaggio | BEL |
Valvola di controllo | Bistabile |
Temperatura di lavoro max. | 350 °C |
Temp. ambiente | 5 ... 150 °C |
Peso | 215 g |
Famigilia de prodotti | SGM-HP-HT |
Note sull’ordine: SGM-HT-HP 30 G1/8-IG
La ventosa magnetica SGM-HP/-HT viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: Anello di attrito
Accessori disponibli: Finecorsa di prossimità, sistema di supporto, elemento di alloggiamento (ADP), anello di attrito HT2, elemento di protezione