Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Blocco p vuoto c attacco p tubo fless. d utilizz su tavoli lisci per la lavorazione del vetro
Dimensioni (LxB) | Diameter 120 mm |
Altezza H | 81,5 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Materiale di tenuta | Mat. alta temp. HT1 |
Supporto pezzo materiale | ED |
Attributo | Valore |
---|---|
B1 | 24 mm |
d | 8 mm |
D | 120 mm |
Dmax(S) | 128 mm |
Ds | 120 mm |
H | 81,50 mm |
H1 | 88 mm |
H2 | 22,50 mm |
H3 | 27,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 0,80 kg |
Note sull’ordine: VCBL-GLx81.5 120
Il blocco di aspirazione VCBL-GL viene fornito come componente pronto per il collegamento.
Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta
Accessori disponibili: tubo flessibile, valvola, raccordo a innesto