SQC-C-RU-80x102-NBR

Numero articolo: 10.01.18.01037

Quick Change aspiratore ventosa

Diametro esterno D80 mm
Altezza H102 mm
Usa la costruzioneSistema di sostituzione rapida
Dimensioni (LxB)Diameter 80 mm
MaterialeAlluminio
Supporto pezzo materialeED
Durezza del materiale [Shore A]85 Shore A
Materiale di tenutaPolysulfone
SQC-C-RU-80x102-NBR
Attributo Valore
D 80 mm
H 102 mm
H1 119,80 mm
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
Note sull’ordine: SQC-C-RU-80x102-NBR

Il sistema di cambio rapido Schmalz non viene fornito assemblato. Il sistema è costituito da tre componenti, ordinati indipendentemente l'uno dall'altro, costituiti da:

  • Interfaccia tavola macchina: Schmalz-Quick-Change Mono-Base SQC-MB con bullone a banjo, per una ritenzione permanente sulla tavola macchina
  • Ventosa: Schmalz-Quick-Change Cup SQC-C, superficie di aspirazione a scelta rettangolare o rotonda
  • Coperchio: Schmalz-Quick-Change Cover ABDK SQC

Parti di ricambio disponibili: Bordi di tenuta, anello a V, vite cava, pezzo di spinta per griglia a 30°