Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed ventosa a soffietto (tondo) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione | 20 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 9,70 mm |
d1 | 15,30 mm |
Dk | 19,50 mm |
Dmax(S) | 26 mm |
Ds | 21,80 mm |
H | 16,70 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Corsa) | 3 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 20 N |
Forza laterale | 15 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 20 N |
Volume | 2,69 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 20 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 5 mm |
Dimensione | 20 |
Famiglia raccordo | SC 045 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 2,80 g |
Famigilia de prodotti | SAXM |
Note sull’ordine: SAXM 20 ED-85 SC045