Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed ventosa a soffietto (tondo) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione | 30 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 9,70 mm |
d1 | 15,60 mm |
Dk | 19,20 mm |
Dmax(S) | 35,20 mm |
Ds | 31,60 mm |
H | 18 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Corsa) | 4,30 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 39 N |
Forza laterale | 32 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 41 N |
Volume | 4,55 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 18 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 5 mm |
Dimensione | 30 |
Famiglia raccordo | SC 045 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 3,20 g |
Famigilia de prodotti | SAXM |
Note sull’ordine: SAXM 30 ED-85 SC045