Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed ventosa a soffietto (tondo) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 9,70 mm |
d1 | 15,60 mm |
Dk | 19,20 mm |
Dmax(S) | 45,40 mm |
Ds | 41,30 mm |
H | 20,60 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Corsa) | 6,90 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 69 N |
Forza laterale | 38 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 71 N |
Volume | 8,32 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 25 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 5 mm |
Dimensione | 40 |
Famiglia raccordo | SC 045 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 4,30 g |
Famigilia de prodotti | SAXM |
Note sull’ordine: SAXM 40 ED-85 SC045