SAXM 60 ED-85 SC055

N. articolo: 10.01.19.00007
High-Speed ventosa a soffietto (tondo) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione: 60
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
SAXM 60 ED-85 SC055
Attributo Valore
d 11,8 mm
d1 27,6 mm
Dk 22,2 mm
Dmax(S) 69,7 mm
Ds 61,5 mm
H 28,3 mm
H2 10,5 mm
Z (Corsa) 10,9 mm