Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed ventosa a soffietto (tondo) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione | 80 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 11,80 mm |
d1 | 27,60 mm |
Dk | 22 mm |
Dmax(S) | 92,20 mm |
Ds | 81 mm |
H | 31,30 mm |
H2 | 10,50 mm |
Z (Corsa) | 13,90 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 270 N |
Forza laterale | 150 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 269 N |
Volume | 55,47 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 32,50 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensione | 80 |
Famiglia raccordo | SC 055 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 20 g |
Famigilia de prodotti | SAXM |
Note sull’ordine: SAXM 80 ED-85 SC055