SAXM 100 ED-85 SC065

N. articolo: 10.01.19.00009
High-Speed ventosa a soffietto (tondo) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione: 100
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
SAXM 100 ED-85 SC065
Attributo Valore
d 14 mm
d1 39,6 mm
Dk 25,6 mm
Dmax(S) 111,1 mm
Ds 99,7 mm
H 39,4 mm
H2 14,3 mm
Z (Corsa) 17,1 mm