SAXM 115 ED-85 SC065

Numero articolo: 10.01.19.00010

High-Speed ventosa a soffietto (tondo) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione115
Materiale aspiratoreElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 Shore A
SAXM 115 ED-85 SC065
Attributo Valore
d 14 mm
d1 39,60 mm
Dk 28,90 mm
Dmax(S) 129,40 mm
Ds 115,20 mm
H 42,30 mm
H2 14,30 mm
Z (Corsa) 20 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 549 N
Forza laterale 320 N
Forza laterale (superf. oliate) 584 N
Volume 150,05 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 6 mm
Dimensione 115
Famiglia raccordo SC 065
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A] 85 Shore A
Peso 52,70 g
Famigilia de prodotti SAXM
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
Note sull’ordine: SAXM 115 ED-85 SC065