SAXM 60 ED-85 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.19.00029
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 60
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAXM 60 ED-85 G1/4-IG
Attributo Valore
dn 6,1 mm
Dmax(S) 69,7 mm
Ds 61,5 mm
G1 G1/4"-IG
H 45,3 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 10,9 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione