Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione | 60 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | M14x1.5-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 69,70 mm |
Ds | 61,50 mm |
G1 | M14x1.5-AG |
H | 35,30 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 10,90 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 154 N |
Forza laterale | 85 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 155 N |
Volume | 24,20 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 30 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensione | 60 |
Allacciamento | M14x1.5-AG |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 31,20 g |
Famigilia de prodotti | SAXM |
Note sull’ordine: SAXM 60 ED-85 M14x1.5-AG
La ventosa a campana SAXM (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione: