SAXM 80 ED-85 M10-AG

N. articolo: 10.01.19.00036
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 80
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: M10-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAXM 80 ED-85 M10-AG
Attributo Valore
dn 4,1 mm
Dmax(S) 92,2 mm
Ds 81 mm
G1 M10-AG
H 38,3 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 13,9 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione