SAXM 30 ED-85 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.19.00049

Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate

Dimensione30
Materiale aspiratoreElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/4-AG
SAXM 30 ED-85 G1/4-AG
Attributo Valore
dn 5,10 mm
Dmax(S) 35,20 mm
Ds 31,60 mm
G1 G1/4"-AG
H 25 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 4,30 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 39 N
Forza laterale 32 N
Forza laterale (superf. oliate) 41 N
Volume 3,40 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 18 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 5 mm
Dimensione 30
Allacciamento G1/4"-AG
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A] 85 Shore A
Peso 14,50 g
Famigilia de prodotti SAXM


Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m
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
Note sull’ordine: SAXM 30 ED-85 G1/4-AG

La ventosa a campana SAXM (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

  • Ventosa a campana del tipo SAXM (1° passo) – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Elemento di collegamento superiore (2° passo) – disponibile con diverse filettature
  • Elemento di collegamento inferiore (3° passo) – compreso il disco a frizione vulcanizzato