Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione | 30 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G3/8-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 5,10 mm |
Dmax(S) | 35,20 mm |
Ds | 31,60 mm |
G1 | G3/8"-AG |
H | 25,50 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 4,30 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 39 N |
Forza laterale | 32 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 41 N |
Volume | 3,40 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 18 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 5 mm |
Dimensione | 30 |
Allacciamento | G3/8"-AG |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 20,70 g |
Famigilia de prodotti | SAXM |
Note sull’ordine: SAXM 30 ED-85 G3/8-AG
La ventosa a campana SAXM (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione: