SAX 80 ED-85 G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.19.00141

Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate

Dimensione80
Materiale aspiratoreElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 Shore A
AllacciamentoG3/8"-IG
Numero pieghe0
SAX 80 ED-85 G3/8-IG
Attributo Valore
dn 6,75 mm
Dmax(S) 92,20 mm
Ds 81 mm
G1 G3/8"-IG
H 34,50 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 13,90 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 270 N
Forza laterale 192 N
Forza laterale (superf. oliate) 269 N
Volume 51 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 32,50 mm
Dimensione 80
Allacciamento G3/8"-IG
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A] 85 Shore A
Peso 35 g
Famigilia de prodotti SAX
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
Note sull’ordine: SAX 80 ED-85 G3/8-IG

La ventosa SAX, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero.