Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione | 30 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Allacciamento | G1/4"-IG |
Numero pieghe | 0 |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6,75 mm |
Dmax(S) | 35,20 mm |
Ds | 31,70 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 32,80 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 4,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 39 N |
Forza laterale | 38 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 41 N |
Volume | 3,20 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 18 mm |
Dimensione | 30 |
Allacciamento | G1/4"-IG |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 37,30 g |
Famigilia de prodotti | SAX |
Note sull’ordine: SAX 30 ED-85 G1/4-IG
La ventosa SAX, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero.