SAX 30 ED-85 M10-AG

Numero articolo: 10.01.19.00220

Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate

Dimensione30
Materiale aspiratoreElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 Shore A
AllacciamentoM10-AG
Numero pieghe0
SAX 30 ED-85 M10-AG
Attributo Valore
dn 4,10 mm
Dmax(S) 35,20 mm
Ds 31,70 mm
G1 M10-AG
H 26 mm
LG1 14,50 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 4,50 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 39 N
Forza laterale 38 N
Forza laterale (superf. oliate) 41 N
Volume 3,20 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 18 mm
Dimensione 30
Allacciamento M10-AG
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A] 85 Shore A
Peso 33 g
Famigilia de prodotti SAX
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
Note sull’ordine: SAX 30 ED-85 M10-AG

La ventosa SAX, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero.