MOD-FLAN 120x120x60 FXP-FMP

N. articolo: 10.01.21.00244
Modulo flangiata
Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 120 mm
Altezza H: 60 mm
per: Ventosa piatta FXP-FMP
Peso: 1.1 kg
Attributo Valore
B 120,00 mm
G1 G1/2"-IG
H 60,00 mm
L 120,00 mm