SET FXC-FMC

N. articolo: 10.01.21.01291
Kit pezzi di fissaggio
per: Ventosa piatta FXC-FMC
SET FXC-FMC
Attributo Valore
B 119 mm
B2 90 mm
d1 6,6 mm
d2 6,6 mm
D mk1 52 mm
D mk2 85 mm
G1 G1-1/2"-IG
H 9,6 mm
L 119 mm
L2 90 mm