Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed ventosa a soffietto
Dimensioni (LxB) | 60 x 20 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
Bk | 20 mm |
Bmax(S) | 24 mm |
Bs | 18,70 mm |
d | 12,80 mm |
H | 21,90 mm |
H2 | 3 mm |
Lk | 60 mm |
Ls | 61,80 mm |
Z (Corsa) | 4,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Forza laterale | 44 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 62 N |
Volume | 5 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 10 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Famiglia raccordo | SC 045-AR |
Dimensioni (LxB) | 60 x 20 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 7,20 g |
Numero pieghe | 0 |
Famigilia de prodotti | SAOXM |
Note sull’ordine: SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR
La ventosa a campana SAOXM (parte in elastomero con innesto incl. elemento di attrito + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione: