SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

Numero articolo: 10.01.24.00002

High-Speed ventosa a soffietto

Dimensioni (LxB)80 x 30
Materiale aspiratoreElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 Shore A
SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR
Attributo Valore
Bk 24,10 mm
Bmax(S) 41,50 mm
Bs 31,90 mm
d 12,80 mm
H 22,40 mm
H2 3 mm
Lk 74,30 mm
Ls 82,10 mm
Z (Corsa) 6 mm
Attributo Valore
Forza laterale 110 N
Forza laterale (superf. oliate) 134 N
Volume 13 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 20 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Famiglia raccordo SC 045-AR
Dimensioni (LxB) 80 x 30
Materiale aspiratore Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A] 85 Shore A
Peso 12,20 g
Numero pieghe 0
Famigilia de prodotti SAOXM

Note sull’ordine: SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

La ventosa a campana SAOXM (parte in elastomero con innesto incl. elemento di attrito + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

  • Ventosa a campana del tipo SAOXM (1° passo) – parte in elastomero, disponibile in diversi dimensioni
  • Innesto (2° passo) - incluso elemento di attrito iniettato
  • Connettore parte superiore (3° passo) – disponibile con diverse filettature
  • Connettore parte inferiore (4° passo)