Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed ventosa a soffietto
Dimensioni (LxB) | 100 x 40 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
Bk | 32,30 mm |
Bmax(S) | 51 mm |
Bs | 41,60 mm |
d | 15,20 mm |
H | 29,30 mm |
H2 | 3,40 mm |
Lk | 89,90 mm |
Ls | 101,80 mm |
Z (Corsa) | 7,30 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Forza laterale | 135 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 156 N |
Volume | 24 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 32,50 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Famiglia raccordo | SC 055-AR |
Dimensioni (LxB) | 100 x 40 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 21,90 g |
Numero pieghe | 0 |
Famigilia de prodotti | SAOXM |
Note sull’ordine: SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR
La ventosa a campana SAOXM (parte in elastomero con innesto incl. elemento di attrito + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione: