Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Caricatore Schmalz-Connector
Attributo | Valore |
---|---|
B3 | 16 mm |
d4 | 12,70 mm |
H2 | 8,50 mm |
H4 | 13,90 mm |
L3 | 55,80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 5,40 g |
Note sull’ordine: SC-I 045 AR-FDC