SC-I 055 AR-FDC

N. articolo: 10.01.24.00011
Caricatore Schmalz-Connector
Dimensione: 055
Forma: Antirot/ Elem d attritro
Applicazione: SAOXM 100x40
SC-I 055 AR-FDC
Attributo Valore
B3 27,3 mm
d4 18,6 mm
H2 12 mm
H4 14,5 mm
L3 84,3 mm