SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.24.00013

High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Materiale aspiratoreElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/4-IG
Funzione supplementareElemento di attrito
SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-IG
Attributo Valore
Bmax(S) 24 mm
Bs 18,70 mm
dn 5,10 mm
G1 G1/4"-IG
H 38,50 mm
LG1 12 mm
Lmax(S) 67 mm
Ls 61,80 mm
SW1 17 mm
SW3 5 mm
Z (Corsa) 4,50 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 56 N
Forza laterale 44 N
Forza laterale (superf. oliate) 62 N
Volume 5 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 10 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Dimensioni (LxB) 60 x 20
Materiale aspiratore Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A] 85 Shore A
Peso 25,30 g
Famigilia de prodotti SAOXM

Note sull’ordine: SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-IG

La ventosa a campana SAOXM (parte in elastomero con innesto incl. elemento di attrito + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa a campana del tipo SAOXM – parte in elastomero, disponibile in diversi dimensioni
  • Innesto - incluso elemento di attrito iniettato
  • Connettore parte superiore – disponibile con diverse filettature
  • Connettore parte inferiore

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SAOXM, Schmalz-Connector-Inserto, Connettore parte superiore (Schmalz-Connector-Adattatore), Connettore parte inferiore (Schmalz-Connector-Vite)