SAOXM 60x20 ED-85 G3/8-IG

N. articolo: 10.01.24.00017
High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attrezzatura supplementare:
Friction Disc
SAOXM 60x20 ED-85 G3/8-IG
Attributo Valore
Bmax(S) 24 mm
Bs 18,7 mm
dn 5,1 mm
G1 G3/8"-IG
H 38,5 mm
LG1 12 mm
Lmax(S) 67 mm
Ls 61,8 mm
SW1 22 mm
SW3 5 mm
Z (Corsa) 4,5 mm