SAOXM 80x30 ED-85 RA

N. articolo: 10.01.24.00022
High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 80 x 30 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attrezzatura supplementare:
Friction Disc
SAOXM 80x30 ED-85 RA
Attributo Valore
Bmax(S) 41,5 mm
Bs 31,9 mm
dn 5,1 mm
H 31,4 mm
L4 31,8 mm
Lmax(S) 88 mm
Ls 82,1 mm
SW3 5 mm
Z (Corsa) 6 mm