SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-AG

N. articolo: 10.01.24.00038
High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 100 x 40 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attrezzatura supplementare:
Friction Disc
SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-AG
Attributo Valore
Bmax(S) 51 mm
Bs 41,6 mm
dn 5,1 mm
G1 G3/8"-AG
H 37,7 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 109 mm
Ls 101,8 mm
SW1 19 mm
SW2 5 mm
SW3 6 mm
Z (Corsa) 7,3 mm