MPL 300x200x28 25x25 3x3

N. articolo: 10.01.27.00101
Piastra a matrice per la lavorazione dei metalli
Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 200 mm
Schermo: 25 x 25 mm
Scanalatura: 3 x 3 mm
MPL 300x200x28 25x25 3x3
Attributo Valore
B 200 mm
B2 22 mm
B3 3 mm
B4 100 mm
H 28 mm
H2 3 mm
L 300 mm
L2 22 mm
L3 3 mm
L4 150 mm