VAGG 6 AC3 10

N. articolo: 10.01.27.00120
Unita' vuoto con pompa ad olio, serbatoio, separatore per l'acqua e sistema di monitoraggio
Capacità di aspirazione (max): 6 m³/h
Tensione (50 Hz): 400V - AC3
Potenza nomin. (50 Hz): 0.25 kW
Accumulatore volume: 10 l
VAGG 6 AC3 10
Attributo Valore
B 250 mm
D 12 mm
D1 12 mm
H 600 mm
L 700 mm