VAGG 63 AC3 80

N. articolo: 10.01.27.00123
Unita' vuoto con pompa ad olio, serbatoio, separatore per l'acqua e sistema di monitoraggio
Capacità di aspirazione (max): 63 m³/h
Tensione (50 Hz): 400V - AC3
Potenza nomin. (50 Hz): 2 kW
Accumulatore volume: 80 l
VAGG 63 AC3 80
Attributo Valore
B 500 mm
D 25 mm
D1 25 mm
H 850 mm
L 800 mm