VOC-AD-S-100-A

N. articolo: 10.01.27.00678
Vacuum Operation Center con serbatoio separatore di liquido e sistema di controllo
Lunghezza L: 1000 mm
Larghezza B: 840 mm
Altezza H: 2200 mm
Capacità di aspirazione (max):
100 m³/h
Diametro interno tubo: 25 mm
Accumulatore volume: 60 l
Funzione: Scarico automatico
Attività: PLC-controllata
Tipo corrente: Corrente trifas
Potenza nomin. (50 Hz): 2.7 kW
Tensione (50 Hz): 400V - AC3
VOC-AD-S-100-A
Attributo Valore
B 840 mm
D 25 mm
D1 25 mm
H 2.200 mm
L 1.000 mm
L1 995 mm